20272647
20272647
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 687,3311 Kč |
5 - 9 | 1 603,03 Kč |
10 - 19 | 1 518,556 Kč |
20 - 49 | 1 434,329 Kč |
50 + | 1 265,381 Kč |
Typ kolejnice | Kolejnice podpůrné |
---|---|
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | 17.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 73.0 |
w2 | 55.0 |
h1 ±0.01 | 50.0 |
h2 | 8.0 |
h3 | 10.5 |
α | 50.0 |
Materiál | hliník |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.