Strojní silentbloky pro vysoké namáhání mají pouzdro z pozinkované oceli ST37 a obložení z přírodní pryže. Silentbloky jsou vyrobeny z pryže s tvrdostí 60 Shore a k dispozici je také bezpečnostní provedení. Jsou dostupné v řadě rozměrů a s různou velikostí závitů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Výška základny | Průměr otvoru | Celková výška | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 716,4365 Kč - 881,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1 245,3223 Kč - 1 532,7023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 2 856,7397 Kč - 3 296,2445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
||
| 582,4872 Kč - 716,899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 1 065,7166 Kč - 1 311,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 959,5476 Kč - 1 180,9734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.622 in
92.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 1 392,1957 Kč - 1 713,4506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1 409,0651 Kč - 1 734,211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.976 in
101.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 760,1067 Kč - 935,495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 10216439 | 1 065,7166 Kč - 1 311,6575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.173 in
106.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 10216460 | 4 159,6904 Kč - 4 479,6666 Kč | 4 Skladem |
6.299 in
160.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
| 922,8428 Kč - 1 135,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.441 in
62.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm