Menu Vyhledávání

Silentbloky sendvičové

Skladem

Jsou vyrobeny z přírodní pryže a oceli. Jsou k dostání ve třech provedeních a různých velikostech.

Produktová řada: SR6485

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 15
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška základny Vnitřní průměr Průměr otvoru Průměr základny Koupit
10306123 142,3646 Kč - 501,0152 Kč 2 Skladem
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
145,9168 Kč - 695,599 Kč 2 Skladem
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
249,4689 Kč - 249,4689 Kč 15 Skladem
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
451,7291 Kč - 451,7291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
204,6662 Kč - 692,5347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
187,6128 Kč - 187,6128 Kč 15 Skladem
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
133,6216 Kč - 515,5706 Kč 23 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
48,8923 Kč - 225,227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
605,0067 Kč - 605,0067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
331,6047 Kč - 368,4496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
712,2029 Kč - 2 781,6299 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
63,0488 Kč - 63,0488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
338,4582 Kč - 338,4582 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
91,0603 Kč - 219,0983 Kč 7 Skladem
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
160,7811 Kč - 687,1721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
Pouzdro kulaté 62.0 mm 6.0 mm ocel; pryž

10306123

Cenové rozmezí
501,0152 Kč - 142,3646 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    62.0 mm
  • Vnitřní průměr
    14.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 40.0 mm 20.0 mm ocel; pryž

10306154

Cenové rozmezí
695,599 Kč - 145,9168 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 50.0 mm 20.0 mm ocel; pryž

10306086

Cenové rozmezí
249,4689 Kč - 249,4689 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Vnitřní průměr
    22.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 100.0 mm 30.0 mm ocel; pryž

10554166

Cenové rozmezí
451,7291 Kč - 451,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Výška podložky
    4.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 40.0 mm 40.0 mm ocel; pryž

10306161

Cenové rozmezí
692,5347 Kč - 204,6662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 40.0 mm 20.0 mm ocel; pryž

10306079

Cenové rozmezí
187,6128 Kč - 187,6128 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 40.0 mm 10.0 mm ocel; pryž

10306116

Cenové rozmezí
515,5706 Kč - 133,6216 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Výška podložky
    2.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 20.0 mm 25.0 mm ocel; pryž

10306147

Cenové rozmezí
225,227 Kč - 48,8923 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Výška podložky
    2.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 80.0 mm 30.0 mm ocel; pryž

10306185

Cenové rozmezí
605,0067 Kč - 605,0067 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 60.0 mm 20.0 mm ocel; pryž

10306093

Cenové rozmezí
368,4496 Kč - 331,6047 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Vnitřní průměr
    25.0 mm
  • Výška podložky
    4.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 100.0 mm 40.0 mm ocel; pryž

10306192

Cenové rozmezí
2 781,6299 Kč - 712,2029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Výška podložky
    4.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 30.0 mm 16.0 mm ocel; pryž

10306062

Cenové rozmezí
63,0488 Kč - 63,0488 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 80.0 mm 20.0 mm ocel; pryž

10306109

Cenové rozmezí
338,4582 Kč - 338,4582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Vnitřní průměr
    32.0 mm
  • Výška podložky
    4.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 15.0 mm 25.0 mm ocel; pryž

10306130

Cenové rozmezí
219,0983 Kč - 91,0603 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Výška podložky
    2.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté
Pouzdro kulaté 50.0 mm 30.0 mm ocel; pryž

10306178

Cenové rozmezí
687,1721 Kč - 160,7811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Výška podložky
    3.0 mm
  • Typ
    Vnitřní závit na obou koncích
  • Tvar
    kulaté