Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 5 mm 3.0 mm 6.0 mm polyamid černá

Zatlačovací spony Kanoe Clips poskytují rychlý a ekonomický způsob, jak sestavit a zajistit více materiálů dohromady. Montáž bez použití nářadí – jednoduše zaklapněte sponu do otvoru v kulatém panelu a zatlačte palcem na hlavu spony směrem dolů. Sponu lze vyjmout a příležitostně znovu použít; nicméně díky bezpečnému úchopu, který poskytují, jsou vhodnější pro trvalé použití. Poskytují dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Jsou ideální pro spojování tenkých materiálů nebo montáž lehkých komponentů.
Nové objednací číslo:

10066294

Staré objednací číslo:

091000769902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 8,799 Kč
500 - 999 8,2273 Kč
1000 + 6,3448 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 199,75 Kč

250 x 8,799 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 14.4 mm
Průměr hlavy 13.8 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 5.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.0 - 6.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva černá
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu zešikmené

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás