Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.8 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid přírodní

Zatlačovací spony Kanoe Clips poskytují rychlý a ekonomický způsob, jak sestavit a zajistit více materiálů dohromady. Montáž bez použití nářadí – jednoduše zaklapněte sponu do otvoru v kulatém panelu a zatlačte palcem na hlavu spony směrem dolů. Sponu lze vyjmout a příležitostně znovu použít; nicméně díky bezpečnému úchopu, který poskytují, jsou vhodnější pro trvalé použití. Poskytují dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Jsou ideální pro spojování tenkých materiálů nebo montáž lehkých komponentů.
Nové objednací číslo:

10223253

Staré objednací číslo:

27AC0003

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,5402 Kč
5000 - 19999 1,3863 Kč
20000 + 1,2475 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 540,20 Kč

1000 x 1,5402 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 9.9 mm
Průměr hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 1.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 3.8 - 4.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 - 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva přírodní
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu zešikmené

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás