Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 9.1 mm 9.7 mm polyamid přírodní

Zatlačovací spony Kanoe Clips poskytují rychlý a ekonomický způsob, jak sestavit a zajistit více materiálů dohromady. Montáž bez použití nářadí – jednoduše zaklapněte sponu do otvoru v kulatém panelu a zatlačte palcem na hlavu spony směrem dolů. Sponu lze vyjmout a příležitostně znovu použít; nicméně díky bezpečnému úchopu, který poskytují, jsou vhodnější pro trvalé použití. Poskytují dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Jsou ideální pro spojování tenkých materiálů nebo montáž lehkých komponentů.
Nové objednací číslo:

10365083

Staré objednací číslo:

27AC0016

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 3,6965 Kč
2500 - 9999 3,3268 Kč
10000 + 2,9942 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 848,25 Kč

500 x 3,6965 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 20.6 mm
Průměr hlavy 15.6 mm
Výška hlavy 1.7 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 6.4 - 6.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 9.1 - 9.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Barva přírodní
Uchycení nýtu Zatlačovací
Tvar hlavy nýtu zešikmené

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás