Menu Vyhledávání

Spony zatlačovací

Skladem

Tyto spony jsou levným spojovacím prvkem, navrženým tak, aby fungoval stejně jako nýt nebo šroub. Konstrukce těchto spon umožňuje, že jsou snadněji odstranitelné než jiné druhy nýtů. Tato řada obsahuje různé styly, včetně těch, které mají zcela dutou kotvu, nebo těch, které mají částečně dutou kotvu.

Tyto hospodárné spony, vhodné pro montáž na přední panel, se snadno zacvaknou do kulatých otvorů a pokrývají menší plochu. Jsou ideální pro bezpečné udržení různých materiálů na svém místě, včetně kovů a plastů. K instalaci nejsou potřeba žádné nástroje – jednoduše zatlačte palcem na plochou hlavu kulatého tvaru.

Náš sortiment nabízí dobrou elektrickou izolaci, stejně jako odolnost proti vibracím, oděru a korozi. Mohou být použity v elektronických, automobilových nebo strojních aplikacích. Tyto spony se úhledně vkládají do otvorů v panelech a jsou ideální pro dlouhodobé značky a displeje. Mohou být příležitostně odstraněny a znovu použity; avšak díky extra pevnému uchycení jsou vhodnější pro aplikace, které se nemění příliš často.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 68
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Délka ukotvení Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
1,1699 Kč - 1,4445 Kč 1100 Skladem
přírodní
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
1,1739 Kč - 1,4492 Kč 1000 Skladem
přírodní
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
3,5575 Kč - 4,3919 Kč 500 Skladem
přírodní
22 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
2,7888 Kč - 2,7888 Kč 4000 Skladem
černá
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
7.1 mm
3,3745 Kč - 4,1275 Kč 110420 Skladem
přírodní
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
5,4383 Kč - 6,6933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
3,6674 Kč - 4,5041 Kč 1000 Skladem
černá
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
4,6435 Kč - 4,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
3,6395 Kč - 3,6395 Kč 9000 Skladem
přírodní
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
5,4662 Kč - 6,6933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
12.7 mm
2.5 - 4.0 mm
10.9 mm
4.6 - 4.9 mm
3,6813 Kč - 4,5041 Kč 4800 Skladem
černá
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
4,016 Kč - 4,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.5 mm
5,4383 Kč - 6,6933 Kč 5600 Skladem
přírodní
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
5,02 Kč - 6,9723 Kč 250 Skladem
přírodní
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
6,3448 Kč - 8,799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
3,6953 Kč - 4,5041 Kč 2000 Skladem
černá
12.7 mm
2.5 - 5.6 mm
16.3 mm
6.3 - 6.4 mm
5,4523 Kč - 6,6933 Kč 3500 Skladem
přírodní
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.6 mm
2,6774 Kč - 3,7371 Kč 12735 Skladem
černá
7.8 mm
0.8 - 3.6 mm
12 mm
2.8 mm
3,3327 Kč - 4,1275 Kč 24000 Skladem
přírodní
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
  • z/ze 4
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10365069

Cenové rozmezí
1,4445 Kč - 1,1699 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.7 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.4 - 5.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10223284

Cenové rozmezí
1,4492 Kč - 1,1739 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.6 mm polyamid 6.6 přírodní

10223321

Cenové rozmezí
4,3919 Kč - 3,5575 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.4 mm
  • Průměr hlavy
    22 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    8.5 - 8.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.6 mm
Nýty zatlačovací 5.5 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 černá

10110720

Cenové rozmezí
2,7888 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.4 - 5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10110690

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.9 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10015919

Cenové rozmezí
4,1275 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
110420 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 2.5 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm polyamid přírodní

10015933

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 2.5 mm
Nýty zatlačovací 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm polyamid 6.6 černá

10015957

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.9 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 1.6 mm 3.2 mm polyamid přírodní

10110737

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.4 - 5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10102701

Cenové rozmezí
3,6395 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.0 - 3.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10015995

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.6 - 4.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6 černá

10015926

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.4 mm
  • Průměr hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.1 - 3.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 2.5 mm
Nýty zatlačovací 0.215 in 1.6 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10110713

Cenové rozmezí
4,016 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.4 - 5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 - 3.2 mm
Nýty zatlačovací 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10016053

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 5,4383 Kč

Skladové zásoby
5600 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 5.6 mm
Nýty zatlačovací 0.8 mm 5.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066362

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 5.0 mm
Nýty zatlačovací 3.0 mm 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066287

Cenové rozmezí
8,799 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    14.4 mm
  • Průměr hlavy
    13.8 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 6.0 mm
Nýty zatlačovací 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm polyamid 6.6 černá

10016046

Cenové rozmezí
4,5041 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.3 - 6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 5.6 mm
Nýty zatlačovací 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm polyamid přírodní

10015964

Cenové rozmezí
6,6933 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 3.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.9 - 4.0 mm
Nýty zatlačovací 0.8 mm 3.6 mm polyamid 6.6 černá

10066171

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 2,6774 Kč

Skladové zásoby
12735 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    12 mm
  • Průměr hlavy
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    2.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 3.6 mm
Nýty zatlačovací 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10015940

Cenové rozmezí
4,1275 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.3 - 3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.9 - 4.0 mm