Menu Vyhledávání

Držáky na tištěné materiály

Skladem

Stojany na tištěné materiály jsou k dispozici s lepicí základnou nebo bez ní a slouží k efektivnímu uložení tiskových materiálů pro marketingové účely a jiných tiskovin. Snadno se instalují a demontují a jsou odolné a mají dlouhou životnost. Jsou určeny k ukládání brožur, letáků a propagačních materiálů. Udržují je uspořádané a krásně vystavené.

  • Materiál: PVC, ocel, plast, polypropylen, ABS, polystyren, akryl, PET
  • Barva: čirá, bílá, přírodní

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Způsob montáže Koupit
17,347 Kč - 19,857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
samolepicí
75,0495 Kč - 163,1746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1000.0 mm
samolepicí
1,4642 Kč - 1,743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
47,5369 Kč - 147,853 Kč 739 Skladem
70.0 mm
samolepicí
40,1882 Kč - 72,9306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
bez samolepicí základny
12,1736 Kč - 12,1736 Kč 11400 Skladem
11.5 mm
bez samolepicí základny
1,6314 Kč - 1,8685 Kč 100 Skladem
3.6 mm
84,7688 Kč - 101,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
bez samolepicí základny
1 405,2052 Kč - 1 592,843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 m
15,6178 Kč - 18,086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
148.0 mm
bez samolepicí základny
21,2515 Kč - 24,612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
210.0 mm
bez samolepicí základny
Držáky na tištěné materiály 60.0 mm 27.0 mm ABS bílá

10394199

Cenové rozmezí
19,857 Kč - 17,347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál
    ABS
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    21.0 mm
Držáky na tištěné materiály 1000.0 mm PVC čirý

10394380

Cenové rozmezí
163,1746 Kč - 75,0495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    30.0 mm
Držáky na tištěné materiály 25.0 m ocel přírodní

10394946

Cenové rozmezí
1,743 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    spojka k řetízku
  • Průměr kuličky
    2.4 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Držáky na tištěné materiály 70.0 mm 23.0 mm Na bázi akrylu čirý

10379905

Cenové rozmezí
147,853 Kč - 47,5369 Kč

Skladové zásoby
739 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    Na bázi akrylu
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    samolepicí
  • Celková výška
    25.0 mm
Držáky na tištěné materiály 70.0 mm 23.0 mm Na bázi akrylu čirý

10379912

Cenové rozmezí
72,9306 Kč - 40,1882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    Na bázi akrylu
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    25.0 mm
Držáky na tištěné materiály 11.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) čirý

10394182

Cenové rozmezí
12,1736 Kč - 12,1736 Kč

Skladové zásoby
11400 Skladem
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    39.4 mm
Držáky na tištěné materiály 3.6 mm ocel

10394366

Cenové rozmezí
1,8685 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    spojka k řetízku
  • Průměr kuličky
    3.2 mm
  • Celní nomenklatura
    7315890000
Držáky na tištěné materiály 210.0 mm 105.0 mm PVC přírodní

10394793

Cenové rozmezí
101,056 Kč - 84,7688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    108.5 mm
Držáky na tištěné materiály 25.0 m ocel

10394359

Cenové rozmezí
1 592,843 Kč - 1 405,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    ocel
  • Typ
    kuličkový řetízek
  • Průměr kuličky
    3.6 mm
  • Celní nomenklatura
    7326909890
Držáky na tištěné materiály 148.0 mm PVC čirý

10394427

Cenové rozmezí
18,086 Kč - 15,6178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    75.0 mm
Držáky na tištěné materiály 210.0 mm PVC čirý

10394410

Cenové rozmezí
24,612 Kč - 21,2515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    čirý
  • Materiál
    PVC
  • Typ
    Stojan na tištěné materiály
  • Způsob montáže
    bez samolepicí základny
  • Celková výška
    75.0 mm