Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Velikost závitu Vše
Zobrazit více Zobrazit méně
Délka závitu Vše
Zobrazit více Zobrazit méně
Průměr hlavy Vše
Zobrazit více Zobrazit méně
Výška hlavy Vše
Zobrazit více Zobrazit méně
Barva Vše
Drážka Vše
Materiál Vše
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
14,4465 Kč - 17,0542 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Hlava s drážkou
14,586 Kč - 17,2494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Hlava s drážkou
12,9683 Kč - 15,3111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Hlava s drážkou
13,0939 Kč - 15,4784 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Hlava s drážkou
13,554 Kč - 16,0082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Hlava s drážkou
14,1397 Kč - 16,7195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Hlava s drážkou
13,3867 Kč - 15,841 Kč 50 Skladem
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Hlava s drážkou
14,0003 Kč - 16,5243 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
čirý
polykarbonát
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Hlava s drážkou
5,4244 Kč - 7,5022 Kč 125 Skladem
M4 
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
4,1415 Kč - 5,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
3,3049 Kč - 4,5877 Kč 150 Skladem
M6 
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
4,4065 Kč - 6,1076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
4,5319 Kč - 8,2969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
5,3407 Kč - 9,7612 Kč 100 Skladem
M10
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
3,8347 Kč - 5,3128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Drážka plochá
5,4244 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
4,1415 Kč - 5,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
3,3885 Kč - 4,6714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
4,4065 Kč - 6,1076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
3,7371 Kč - 5,1874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 12.0 mm polykarbonát

10357811

Cenové rozmezí
17,0542 Kč - 14,4465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 12.0 mm polykarbonát

10357859

Cenové rozmezí
17,2494 Kč - 14,586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 6.0 mm polykarbonát

10357828

Cenové rozmezí
15,3111 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 6.0 mm polykarbonát

10357866

Cenové rozmezí
15,4784 Kč - 13,0939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polykarbonát

10357873

Cenové rozmezí
16,0082 Kč - 13,554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 10.0 mm polykarbonát

10357842

Cenové rozmezí
16,7195 Kč - 14,1397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s rýhovanou hlavou M3 8.0 mm polykarbonát

10357835

Cenové rozmezí
15,841 Kč - 13,3867 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Knurled Head Screw M3 10.0 mm PC

10357804

Cenové rozmezí
16,5243 Kč - 14,0003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M4  40.0 mm polyamid

10375761

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5  30.0 mm polyamid

10375846

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6  16.0 mm polyamid

10375969

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6  30.0 mm polyamid

10376041

Cenové rozmezí
6,1076 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid

10376072

Cenové rozmezí
8,2969 Kč - 4,5319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M10 16.0 mm polyamid

10376119

Cenové rozmezí
9,7612 Kč - 5,3407 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 12.0 mm polyamid

10375891

Cenové rozmezí
5,3128 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10375754

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5 30.0 mm polyamid

10375839

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polyamid

10375952

Cenové rozmezí
4,6714 Kč - 3,3885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 30.0 mm polyamid

10376034

Cenové rozmezí
6,1076 Kč - 4,4065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 6.5 mm polyamid

10375877

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava rýhovaná