Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polykarbonát

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z transparentního polykarbonátu (PC) a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10116654

Staré objednací číslo:

0140321700VR

600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 7,0001 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

700,01 Kč

100 x 7,0001 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 15.0 mm
Velikost závitu M5
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 18.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás