Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polykarbonát

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z transparentního polykarbonátu (PC) a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10116661

Staré objednací číslo:

0140341700VR

172 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 6,7491 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

674,91 Kč

100 x 6,7491 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M5
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 28.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás