Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polykarbonát

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z transparentního polykarbonátu (PC) a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10116685

Staré objednací číslo:

0140481700VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,6775 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 677,50 Kč

1000 x 9,6775 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M6
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 28.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás