Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polykarbonát

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z transparentního polykarbonátu (PC) a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10116692

Staré objednací číslo:

0140681700VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 13,3309 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

13 330,90 Kč

1000 x 13,3309 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 16.0 mm
Velikost závitu M8
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 19.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás