Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M4 25.0 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z přírodního polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10058367

Staré objednací číslo:

0400230000VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 8,1204 Kč
1000 + 5,8149 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

812,04 Kč

100 x 8,1204 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 30.0 mm
Výška hlavy 5.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M4
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 30.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás