Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou 1/4-20 19.1 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z přírodního polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10331101

Staré objednací číslo:

092520075T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 2499 4,1021 Kč
2500 - 4999 4,0073 Kč
5000 + 3,9261 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 102,10 Kč

1000 x 4,1021 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.7 mm
Výška hlavy 9.3 mm
Délka závitu 19.1 mm
Velikost závitu 1/4-20
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 28.3 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás