Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou 1/4-20 25.4 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z přírodního polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10331118

Staré objednací číslo:

092520100T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,2251 Kč
5000 - 9999 3,6255 Kč
10000 + 3,1653 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 225,10 Kč

1000 x 4,2251 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.7 mm
Výška hlavy 9.3 mm
Délka závitu 25.4 mm
Velikost závitu 1/4-20
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 34.7 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás