Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou 5/16-18 38.1 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z přírodního polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10331125

Staré objednací číslo:

0931218150T

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 5,0385 Kč
2500 - 9999 4,5347 Kč
10000 + 4,0812 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 519,25 Kč

500 x 5,0385 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 15.6 mm
Výška hlavy 9.8 mm
Délka závitu 38.1 mm
Velikost závitu 5/16-18
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 47.9 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás