Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M4 6.0 mm PA GF30

Tento šroub s rýhovanou hlavou a drážkou je vyroben z černého nylonu se 30 % skelného vlákna pro zvýšení mechanické pevnosti. Používá se tam, kde je zapotřebí snadný přístup a ruční instalace bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10088944

Staré objednací číslo:

140040669916

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,805 Kč
500 - 999 9,803 Kč
1000 + 7,5718 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 380,50 Kč

100 x 13,805 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 13.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M4
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 s 30% skelného vlákna
Celková délka 10.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás