Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M3 12.0 mm polykarbonát

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Nové objednací číslo:

10357811

Staré objednací číslo:

176301200022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 17,0542 Kč
100 - 499 15,7433 Kč
500 + 14,4465 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

852,71 Kč

50 x 17,0542 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Velikost závitu M3
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 16.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás