Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M3 6.0 mm polykarbonát

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Nové objednací číslo:

10357828

Staré objednací číslo:

176306000022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 15,3111 Kč
100 - 499 14,1257 Kč
500 + 12,9683 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

765,56 Kč

50 x 15,3111 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Velikost závitu M3
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 10.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás