Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M3 10.0 mm polykarbonát

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Nové objednací číslo:

10357842

Staré objednací číslo:

176401000022

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 16,7195 Kč
100 - 499 15,4365 Kč
500 + 14,1397 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

835,98 Kč

50 x 16,7195 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 10.0 mm
Velikost závitu M3
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 14.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás