Menu Vyhledávání

Šrouby s rýhovanou hlavou M4 8.0 mm polykarbonát

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Nové objednací číslo:

10357873

Staré objednací číslo:

176408000022

20 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 99 16,0082 Kč
100 - 499 14,7812 Kč
500 + 13,554 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

800,41 Kč

50 x 16,0082 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Velikost závitu M4
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Hlava s drážkou
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celková délka 12.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás