Menu Vyhledávání

Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M4 30.0 mm polyamid

Šroub s rýhovanou hlavou vyrobený z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10375730

Staré objednací číslo:

426001000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,4802 Kč
500 - 999 5,1316 Kč
1000 + 3,9602 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 370,05 Kč

250 x 5,4802 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 30.0 mm
Velikost závitu M4
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 33.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás