Menu Vyhledávání

Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5  40.0 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z černého polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10375860

Staré objednací číslo:

426004059902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 7,7671 Kč
500 - 999 7,2511 Kč
1000 + 5,6057 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 941,78 Kč

250 x 7,7671 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 40.0 mm
Velikost závitu M5 
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 43.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás