Menu Vyhledávání

Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6  25.0 mm polyamid

Tento šroub s rýhovanou hlavou je vyroben z černého polyamidu a používá se tam, kde je požadován snadný přístup a montáž bez nářadí.
Nové objednací číslo:

10376027

Staré objednací číslo:

426008059902

250 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,7451 Kč
500 - 999 5,3965 Kč
1000 + 4,1554 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 436,28 Kč

250 x 5,7451 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 25.0 mm
Velikost závitu M6 
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 28.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás