Menu Vyhledávání

Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from PA.
Nové objednací číslo:

10376126

Staré objednací číslo:

426012500002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,6935 Kč
500 - 999 10,5002 Kč
1000 + 8,4225 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 369,35 Kč

100 x 13,6935 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Délka závitu 20.0 mm
Velikost závitu M10
Typ hlavy hlava rýhovaná
Druh šroubu Šrouby s rýhovanou hlavou
Drážka Drážka plochá
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celková délka 23.4 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás