Menu Vyhledávání

Spoje třmenové - protikusy 4.0 M4 6.0 ocel

Tyto třmenové spoje s vnitřním závitem jsou protikusem, který se používá k vytvoření pevného spoje. U obou spojených sestav zajišťuje řádné zarovnání, stabilitu a rozložení zátěže. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává pevnost a odolnost. Jsou konstruovány tak, aby velikost závitu odpovídala třmenovému spoji.
Nové objednací číslo:

20211578

Staré objednací číslo:

20211578

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 107,0609 Kč
50 - 99 85,7478 Kč
100 - 199 80,2957 Kč
200 - 499 74,843 Kč
500 - 999 69,639 Kč
1000 + 64,187 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

107,06 Kč

1 x 107,0609 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Pravý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 6.0
d2 M4
l2 ±0.5 21.0
l3 ±0.5 16.0
l4 6.0
l5 ±0.2 10.0
w1 tol. h11 8.0
w2 -0,2 4.0
w3 tol. h11 8.0
f1 ±0.2 0.5
Hmotnost (g) 6.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás