20211592
20211592
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 113,7522 Kč |
50 - 99 | 90,9522 Kč |
100 - 199 | 85,2522 Kč |
200 - 499 | 79,552 Kč |
500 - 999 | 73,852 Kč |
1000 + | 68,152 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 9.0 |
d2 | M6 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 ±0.5 | 24.0 |
l4 | 11.0 |
l5 ±0.2 | 15.0 |
w1 tol. h11 | 12.0 |
w2 -0,2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Hmotnost (g) | 21.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.