20211660
20211660
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 259,9696 Kč |
50 - 99 | 207,9261 Kč |
100 - 199 | 195,0391 Kč |
200 - 499 | 181,904 Kč |
500 - 999 | 169,017 Kč |
1000 + | 155,883 Kč |
Směr závitu | Pravý závit |
---|---|
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 21.0 |
d2 | M14 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 ±0.5 | 56.0 |
l4 | 25.0 |
l5 ±0.2 | 35.0 |
w1 tol. h11 | 27.0 |
w2 -0,2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Hmotnost (g) | 247.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.