Menu Vyhledávání

Spoje třmenové - protikusy 5.0 M5 7.5 ocel

Tyto třmenové spoje s vnitřním závitem jsou protikusem, který se používá k vytvoření pevného spoje. U obou spojených sestav zajišťuje řádné zarovnání, stabilitu a rozložení zátěže. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává pevnost a odolnost. Jsou konstruovány tak, aby velikost levého závitu odpovídala třmenovému spoji.
Nové objednací číslo:

20211738

Staré objednací číslo:

20211738

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 118,9565 Kč
50 - 99 95,1652 Kč
100 - 199 89,2174 Kč
200 - 499 83,27 Kč
500 - 999 77,322 Kč
1000 + 71,374 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

118,96 Kč

1 x 118,9565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 5.0
l1 ±0.5 7.5
d2 M5
l2 ±0.5 26.0
l3 ±0.5 20.0
l4 8.0
l5 ±0.2 12.5
w1 tol. h11 10.0
w2 -0,2 5.0
w3 tol. h11 10.0
f1 ±0.2 0.5
Hmotnost (g) 12.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás