Menu Vyhledávání

Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

Tyto třmenové spoje s vnitřním závitem jsou protikusem, který se používá k vytvoření pevného spoje. U obou spojených sestav zajišťuje řádné zarovnání, stabilitu a rozložení zátěže. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává pevnost a odolnost. Jsou konstruovány tak, aby velikost levého závitu odpovídala třmenovému spoji.
Nové objednací číslo:

20211776

Staré objednací číslo:

20211776

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 182,40 Kč
50 - 99 145,9696 Kč
100 - 199 136,80 Kč
200 - 499 127,63 Kč
500 - 999 118,461 Kč
1000 + 109,539 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

182,40 Kč

1 x 182,40 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l3 ±0.5 40.0
l4 18.0
l5 ±0.2 25.0
w1 tol. h11 20.0
w2 -0,2 10.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Hmotnost (g) 98.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás