Menu Vyhledávání

Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

Tyto třmenové spoje s vnitřním závitem jsou protikusem, který se používá k vytvoření pevného spoje. U obou spojených sestav zajišťuje řádné zarovnání, stabilitu a rozložení zátěže. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává pevnost a odolnost. Jsou konstruovány tak, aby velikost levého závitu odpovídala třmenovému spoji.
Nové objednací číslo:

20211813

Staré objednací číslo:

20211813

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 272,8565 Kč
50 - 99 218,3348 Kč
100 - 199 204,7044 Kč
200 - 499 191,074 Kč
500 - 999 177,443 Kč
1000 + 163,813 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

272,86 Kč

1 x 272,8565 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Levý závit
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 21.0
d2 M14
l2 ±0.5 72.0
l3 ±0.5 56.0
l4 25.0
l5 ±0.2 35.0
w1 tol. h11 27.0
w2 -0,2 14.0
w3 tol. h11 27.0
f1 ±0.2 1.0
Hmotnost (g) 247.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás