20211868
20211868
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 516,7174 Kč |
50 - 99 | 413,3739 Kč |
100 - 199 | 387,60 Kč |
200 - 499 | 361,826 Kč |
500 - 999 | 335,804 Kč |
1000 + | 310,03 Kč |
Směr závitu | Levý závit |
---|---|
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 30.0 |
d2 | M20 |
l2 ±0.5 | 105.0 |
l3 ±0.5 | 80.0 |
l4 | 38.0 |
l5 ±0.2 | 50.0 |
w1 tol. h11 | 40.0 |
w2 -0,2 | 20.0 |
w3 tol. h11 | 40.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Hmotnost (g) | 776.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.