Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – protikusy

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.

Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.

To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.

  • Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
  • Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž.
  • Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Series Code:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 29
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Koupit
181,161 Kč - 302,10 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Levý závit
Fine
16.0
83.0
24.0
109,539 Kč - 182,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pravý závit
Fine
10.0
52.0
15.0
201,483 Kč - 287,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Pravý závit
Fine
16.0
83.0
24.0
71,374 Kč - 118,9565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
Levý závit
Coarse
5.0
26.0
7.5
94,917 Kč - 158,3609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Levý závit
Fine
8.0
42.0
12.0
116,478 Kč - 194,2957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Levý závit
Coarse
12.0
62.0
18.0
64,187 Kč - 107,0609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Pravý závit
Coarse
4.0
21.0
6.0
107,309 Kč - 178,6826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Pravý závit
Coarse
10.0
52.0
15.0
278,804 Kč - 398,2565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20
Pravý závit
Coarse
20.0
105.0
30.0
90,457 Kč - 150,6783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Levý závit
Coarse
8.0
42.0
12.0
109,539 Kč - 182,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Levý závit
Coarse
10.0
52.0
15.0
163,813 Kč - 272,8565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Levý závit
Coarse
14.0
72.0
21.0
171,991 Kč - 286,487 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
Levý závit
Fine
14.0
72.0
21.0
172,735 Kč - 287,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Levý závit
Coarse
16.0
83.0
24.0
65,674 Kč - 109,2913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
Levý závit
Coarse
4.0
21.0
6.0
114,743 Kč - 191,3217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Levý závit
Fine
10.0
52.0
15.0
88,722 Kč - 147,7044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Pravý závit
Coarse
8.0
42.0
12.0
542,739 Kč - 904,5652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
Pravý závit
Fine
8.0
42.0
12.0
178,93 Kč - 298,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
Pravý závit
Coarse
12.0
62.0
18.0
248,57 Kč - 355,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
Pravý závit
Coarse
16.0
83.0
24.0
  • z/ze 2
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211844

Cenové rozmezí
302,10 Kč - 181,161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211639

Cenové rozmezí
182,6478 Kč - 109,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211691

Cenové rozmezí
287,9739 Kč - 201,483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 5.0 M5 7.5 ocel

20211738

Cenové rozmezí
118,9565 Kč - 71,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211769

Cenové rozmezí
158,3609 Kč - 94,917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211790

Cenové rozmezí
194,2957 Kč - 116,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 4.0 M4 6.0 ocel

20211578

Cenové rozmezí
107,0609 Kč - 64,187 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211622

Cenové rozmezí
178,6826 Kč - 107,309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 20.0 M20 30.0 ocel

20211707

Cenové rozmezí
398,2565 Kč - 278,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211752

Cenové rozmezí
150,6783 Kč - 90,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211776

Cenové rozmezí
182,40 Kč - 109,539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

20211813

Cenové rozmezí
272,8565 Kč - 163,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Spoje třmenové - protikusy 14.0 M14 21.0 ocel

20211820

Cenové rozmezí
286,487 Kč - 171,991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211837

Cenové rozmezí
287,9739 Kč - 172,735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Spoje třmenové - protikusy 4.0 M4 6.0 ocel

20211721

Cenové rozmezí
109,2913 Kč - 65,674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Spoje třmenové - protikusy 10.0 M10 15.0 ocel

20211783

Cenové rozmezí
191,3217 Kč - 114,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211608

Cenové rozmezí
147,7044 Kč - 88,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 8.0 M8 12.0 ocel

20211615

Cenové rozmezí
904,5652 Kč - 542,739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

20211646

Cenové rozmezí
298,1348 Kč - 178,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Spoje třmenové - protikusy 16.0 M16 24.0 ocel

20211684

Cenové rozmezí
355,1348 Kč - 248,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16