Menu Vyhledávání

Spoje třmenové

Skladem

Tyto třmenové spoje, neboli vidlice či vidlice s okem, jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí čepů s otvorem pro závlačku. Slouží jako spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Jsou určeny k vytvoření spolehlivého a pevného spoje, který je odolný vůči opotřebení. Odolávají vysokému zatížení, takže jsou vhodné do náročného prostředí.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Tato nabídka komponentů zahrnuje standardní závit s pravým i levým provedením. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání. Své uplatnění nacházejí také v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Vytvářejí spolehlivý a pevný spoj, který je odolný vůči opotřebení.
  • Jsou dostupné se standardním závitem v pravém i levém provedení.
  • Odolávají vysokým zátěžím.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, Igumid G, ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 165
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost spoje Směr závitu Povrchová úprava Materiál Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
197,7652 Kč - 304,3304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x32
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
16.0
32.0
231,2217 Kč - 355,8782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Drsný
16.0
64.0
272,6087 Kč - 419,5695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16x64
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
16.0
64.0
651,5347 Kč - 1 002,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25x50
Pravý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Drsný
25.0
50.0
731,83 Kč - 1 045,5782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30x54
Pravý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
30.0
54.0
35,4391 Kč - 54,5217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Drsný
10.0
20.0
102,8478 Kč - 158,113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12x24
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
12.0
24.0
31,4739 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Drsný
8.0
32.0
43,8652 Kč - 67,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
10.0
20.0
27,7565 Kč - 42,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4x8
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Drsný
4.0
8.0
24,2869 Kč - 37,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x24
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Drsný
6.0
24.0
31,4739 Kč - 48,5739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
8.0
32.0
129,613 Kč - 199,2521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x28
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Drsný
14.0
28.0
131,5956 Kč - 202,4739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14x56
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
14.0
56.0
2 418,7826 Kč - 3 224,9608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35x72
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
35.0
72.0
3 117,90 Kč - 4 157,2826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42x84
Levý závit
Pozinkováno stříbrně
ocel
Jemný
42.0
84.0
92,6869 Kč - 142,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6x12
Pravý závit
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Drsný
6.0
12.0
168,2739 Kč - 258,7304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8x32
Pravý závit
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Jemný
8.0
32.0
264,6782 Kč - 407,1782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x20
Pravý závit
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Jemný
10.0
20.0
304,0826 Kč - 467,8956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10x40
Pravý závit
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící AISI 303
Jemný
10.0
40.0
  • z/ze 9
Spoje třmenové 16x32 M16 83.0 ocel

20210052

Cenové rozmezí
304,3304 Kč - 197,7652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20210069

Cenové rozmezí
355,8782 Kč - 231,2217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 16x64 M16 115.0 ocel

20210076

Cenové rozmezí
419,5695 Kč - 272,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové 25x50 M24 132.0 ocel

20209650

Cenové rozmezí
1 002,2087 Kč - 651,5347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    25x50
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Spoje třmenové 30x54 M27 148.0 ocel

20209698

Cenové rozmezí
1 045,5782 Kč - 731,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    30x54
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

20209926

Cenové rozmezí
54,5217 Kč - 35,4391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 12x24 M12 62.0 ocel

20209971

Cenové rozmezí
158,113 Kč - 102,8478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel

20209902

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,4739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel

20209933

Cenové rozmezí
67,6565 Kč - 43,8652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 4x8 M4 21.0 ocel

20209827

Cenové rozmezí
42,626 Kč - 27,7565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    4x8
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Spoje třmenové 6x24 M6 43.0 ocel

20209872

Cenové rozmezí
37,4217 Kč - 24,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel

20209919

Cenové rozmezí
48,5739 Kč - 31,4739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 14x28 M14 72.0 ocel

20210007

Cenové rozmezí
199,2521 Kč - 129,613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové 14x56 M14 101.0 ocel

20210038

Cenové rozmezí
202,4739 Kč - 131,5956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové 35x72 M36 188.0 ocel

20210236

Cenové rozmezí
3 224,9608 Kč - 2 418,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    35x72
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Spoje třmenové 42x84 M4 232.0 ocel

20210281

Cenové rozmezí
4 157,2826 Kč - 3 117,90 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    42x84
  • Směr závitu
    Levý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Spoje třmenové 6x12 M6 31.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210359

Cenové rozmezí
142,50 Kč - 92,6869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Drsný
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové 8x32 M8 58.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210403

Cenové rozmezí
258,7304 Kč - 168,2739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové 10x20 M10 52.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210427

Cenové rozmezí
407,1782 Kč - 264,6782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové 10x40 M10 72.0 ocel nerezavějící AISI 303

20210441

Cenové rozmezí
467,8956 Kč - 304,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Pravý závit
  • Typ závitu
    Jemný
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0