Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Uchycení | Barva | Insert Height | Head Diameter | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,701 Kč - 248,2093 Kč | 30 Skladem |
montáž zatlačením
|
černá
|
|
|
||||||
40,6204 Kč - 125,6368 Kč | 880 Skladem |
montáž zatlačením
|
černá
|
|
|
||||||
69,0394 Kč - 163,9407 Kč | 1900 Skladem |
montáž zatlačením
|
černá
|
|
|
||||||
275,5713 Kč - 275,5713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
montáž zatlačením
|
Grey
|
|
|
||||||
23,7057 Kč - 44,7389 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
38,1467 Kč - 38,1467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
41,7111 Kč - 41,7111 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
52,1107 Kč - 98,058 Kč | 275 Skladem |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
57,7443 Kč - 109,5492 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
81,5337 Kč - 153,9817 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
128,5546 Kč - 376,9105 Kč | 3 Skladem |
montáž zatlačením
|
přírodní
|
|
|
||||||
289,9627 Kč - 753,8209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
montáž zatlačením
|
přírodní
|
|
|
||||||
188,9624 Kč - 553,8744 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
montáž zatlačením
|
přírodní
|
|
|
||||||
116,66 Kč - 219,8644 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
montáž zatlačením
|
Grey
|
|
|
||||||
39,0854 Kč - 39,0854 Kč | 600 Skladem |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
24,1937 Kč - 45,7348 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
37,2737 Kč - 70,4025 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
40,4252 Kč - 76,378 Kč | 270 Skladem |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
42,6982 Kč - 80,4382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
53,8956 Kč - 101,8884 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Se závitem; zatlačovací
|
přírodní
|
|
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku