Menu Vyhledávání

Spojky trubkové – s přírubou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Určené k uchycení kruhových nebo čtvercových dutých profilů.Na výběr je z mnoha průměrů otvorů.Dostupné ve dvou materiálech: hliník a ocel. Materiál: hliník, ocel Barva: černá, šedá Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 85
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní tvar trubky Barva Materiál Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
60.0 mm
60.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
hliník
50.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
50.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
hliník
30.0 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
30.0 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
60.0 mm
60.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
25.0 mm
25.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
50.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
48.0 mm
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
48.0 mm
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
20.0 mm
20.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
hliník
30.0 mm
30.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
hliník
45.0 mm
45.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
50.0 mm
50.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
šedá
hliník
45.0 mm
45.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
45.0 mm
45.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
hliník
48.0 mm
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
černá
ocel
40.0 mm
40.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kruhové
šedá
ocel
30.0 mm
30.0 mm
  • z/ze 5
Spojky trubkové – s přírubou M10 60.0 mm 60.0 mm šedá

10495698


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    60.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm černá

10495421


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm šedá

10495308


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 30.0 mm 30.0 mm šedá

10495360


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 30.0 mm 30.0 mm černá

10494752


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm šedá

10495186


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 60.0 mm 60.0 mm černá

10495155


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    60.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 25.0 mm 25.0 mm černá

10495193


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm černá

10495117


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 48.0 mm 48.0 mm černá

10495070


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 48.0 mm 48.0 mm šedá

10495285


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 20.0 mm 20.0 mm černá

10494714


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 30.0 mm 30.0 mm černá

10495377


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm šedá

10495261


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 50.0 mm 50.0 mm černá

10495315


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm šedá

10495407


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    Čtvercové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 45.0 mm 45.0 mm černá

10495056


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 48.0 mm 48.0 mm černá

10495292


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    48.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    48.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M10 40.0 mm 40.0 mm černá

10495018


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Barva
    černá
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090
Svorky na trubky - s upevňovací přírubou M8 30.0 mm 30.0 mm šedá

10494745


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    30.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Kompatibilní tvar trubky
    kruhové
  • Celní nomenklatura
    7609000090