Menu Vyhledávání

Spony hadicové 8.0 mm 12.0 mm 9.0 mm ocel nerezavějící

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 8.0 - 12.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Nové objednací číslo:

10307878

Staré objednací číslo:

600460

271 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 799 15,1281 Kč
800 + 12,7201 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

756,41 Kč

50 x 15,1281 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 8.0 - 12.0 mm
W 9.0 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7307291090

Produkt 600460 nahrazuje:

Hose Clamp - ; Rozpětí vnitřního průměru - 8.0 - 12.0 mm | 0.315 - 0.472 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Nové objednací číslo: 10349151
Staré objednací číslo: 1464087

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás