Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiál: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Barva: přírodní Produktová řada: SR6100, SR6121
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Materiál | d1 | W | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,6762 Kč - 16,2405 Kč | 2240 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 13,1017 Kč - 15,5819 Kč | 221 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 10307908 | 18,1602 Kč - 21,7475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 22,9234 Kč - 27,44 Kč | 271 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,7974 Kč - 24,9626 Kč | 23 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 25,755 Kč - 30,8557 Kč | 900 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 14,5169 Kč - 17,2214 Kč | 364 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 21,3971 Kč - 25,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,6518 Kč - 19,876 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 21,9297 Kč - 26,3015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,5283 Kč - 40,9486 Kč | 11 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,182 Kč - 25,1818 Kč | 39 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 27,4945 Kč - 32,5962 Kč | 35 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 34,4464 Kč - 40,8541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,3257 Kč - 29,132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 30,6735 Kč - 36,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 25,5626 Kč - 30,3378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 32,9915 Kč - 39,1388 Kč | 46 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,311 Kč - 28,9774 Kč | 13 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm