Menu Vyhledávání

Spony hadicové 16.0 mm 25.0 mm 9.0 mm ocel nerezavějící

Tato hadicová spona se šnekovým závitem je vyrobena z nerezavějící oceli (AISI 430/W2) a má rozsah sevření 12,0–22,0 mm. U 9mm široké pásky je doporučený maximální utahovací moment 3.0 Nm Pouzdro je bodově navařené, lze dosáhnout šroubem s šestihrannou hlavou C7.
Nové objednací číslo:

10554463

Staré objednací číslo:

600463

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 799 19,2971 Kč
800 + 16,1668 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

964,86 Kč

50 x 19,2971 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 16.0 - 25.0 mm
W 9.0 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7307291090

Produkt 600463 nahrazuje:

Hose Clamp - ; Rozpětí vnitřního průměru - 16.0 - 25.0 mm | 0.63 - 0.984 in ; 9.0 mm | 0.354 in
Nové objednací číslo: 10349182
Staré objednací číslo: 1464090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás