Menu Vyhledávání

Spony hadicové 16.0 mm 25.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

This Stainless Steel (AISI 430/W2) worm-drive hoseclamp has a clamping range from 16.0 - 25.0 mm. The 9 mm band width has a recommended maximum tightening torque of 3.0 Nm. The house is spot-welded and the torque can be reached with a C7 hexagonal screw.
Nové objednací číslo:

10307908

Staré objednací číslo:

600473

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 599 21,1141 Kč
600 + 17,6313 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 055,71 Kč

50 x 21,1141 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 16.0 - 25.0 mm
W 12.0 mm
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 304 (páska, domek); ocel galvanizovaná (šroub)
Barva přírodní
Celní nomenklatura 7307291090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás