Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné lamelový dřík 20.3 mm polyamid přírodní

Tato plombovatelná rychlospona Kurly Lock má zatlačovací šípové klipy a je vyrobena z přírodního polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V2. Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít.
Nové objednací číslo:

10000564

Staré objednací číslo:

BHKL-750-6-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,4045 Kč
5000 + 6,0658 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 404,50 Kč

1000 x 7,4045 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás