Menu Vyhledávání

Spony Omega – distanční

Skladem

Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení..

Produktová řada: SR2051

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 737
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikost otvoru Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Způsob montáže Koupit
2,2886 Kč - 2,8254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
7 mm
zatlačovací
18,0254 Kč - 21,0272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
12.7 mm
Fir Tree
3,1172 Kč - 3,8483 Kč 11000 Skladem
4.7 mm
přírodní
11.5 mm
zatlačovací
3,3059 Kč - 4,3533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
15.7 mm
zatlačovací
2,3032 Kč - 2,8436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
5.1 mm
zatlačovací
3,1172 Kč - 3,8483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
11.5 mm
zatlačovací
2,6392 Kč - 3,469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
přírodní
8.9 mm
zatlačovací
3,4146 Kč - 4,4894 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
6.4 mm
zatlačovací
3,5915 Kč - 4,7343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
6.4 mm
zatlačovací
3,061 Kč - 4,0269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
12.7 mm
zatlačovací
3,061 Kč - 4,0269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
12.7 mm
zatlačovací
2,9929 Kč - 3,9453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
9.5 mm
zatlačovací
6,8367 Kč - 9,1204 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
15.9 mm
Fir Tree
2,9929 Kč - 3,9453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
zatlačovací
1,6229 Kč - 1,9389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
zatlačovací
1,5834 Kč - 1,8917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
zatlačovací
2,3267 Kč - 2,7577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
zatlačovací
1,6229 Kč - 1,9389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
15.2 mm
zatlačovací
1,6229 Kč - 1,9389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.5 mm
přírodní
20.3 mm
zatlačovací
2,0826 Kč - 2,4703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
zatlačovací
  • z/ze 37
Spony Omega – volné zatlačovací 0.276 in polyamid 6.6 přírodní

10363300

Cenové rozmezí
2,8254 Kč - 2,2886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Délka základny
    5.5 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné lamelový dřík 6.4 mm 0.500 in polyamid 6.6 přírodní

10363256

Cenové rozmezí
21,0272 Kč - 18,0254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.4 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 6.4 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
  • Celková výška
    62.6 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.453 in polyamid 6.6 přírodní

10363348

Cenové rozmezí
3,8483 Kč - 3,1172 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    11.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Délka základny
    5.5 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.620 in polyamid 6.6 přírodní

10363386

Cenové rozmezí
4,3533 Kč - 3,3059 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Délka základny
    5.5 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.200 in polyamid 6.6 přírodní

10363270

Cenové rozmezí
2,8436 Kč - 2,3032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Délka základny
    5.5 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.453 in polyamid 6.6 přírodní

10363355

Cenové rozmezí
3,8483 Kč - 3,1172 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    11.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Délka základny
    5.5 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.350 in polyamid 6.6 přírodní

10363331

Cenové rozmezí
3,469 Kč - 2,6392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    8.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Délka základny
    5.5 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.250 in polyamid 6.6 přírodní

10363287

Cenové rozmezí
4,4894 Kč - 3,4146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.4 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.2 - 2.8 mm
  • Délka základny
    6.4 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.250 in polyamid 6.6 přírodní

10363294

Cenové rozmezí
4,7343 Kč - 3,5915 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Šířka základny
    7.9 mm
  • Celková výška
    34.9 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.500 in polyamid 6.6 přírodní

10363379

Cenové rozmezí
4,0269 Kč - 3,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Šířka základny
    7.9 mm
  • Celková výška
    43.3 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.500 in polyamid 6.6 přírodní

10363362

Cenové rozmezí
4,0269 Kč - 3,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.4 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.2 - 2.8 mm
  • Délka základny
    6.4 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.375 in polyamid 6.6 přírodní

10363324

Cenové rozmezí
3,9453 Kč - 2,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.0 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.6 mm
  • Šířka základny
    7.9 mm
  • Celková výška
    40.1 mm
Spony Omega – volné lamelový dřík 6.4 mm 0.625 in polyamid 6.6 přírodní

10363263

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 6,8367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.4 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.9 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 6.4 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
  • Celková výška
    49.2 mm
Spony Omega – volné zatlačovací 0.375 in polyamid 6.6 přírodní

10363317

Cenové rozmezí
3,9453 Kč - 2,9929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.4 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    9.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.2 - 2.8 mm
  • Délka základny
    6.4 mm
  • Šířka základny
    15.9 mm
Spony Omega – volné 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10034477

Cenové rozmezí
1,9389 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 31.8 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10644843

Cenové rozmezí
1,8917 Kč - 1,5834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032237

Cenové rozmezí
2,7577 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm polyamid přírodní

10032183

Cenové rozmezí
1,9389 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    4.8 mm
  • Minimální průměr kabelu
    12.7 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    15.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Šířka základny
    14.3 mm
Spony Omega – volné 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm polyamid přírodní

10034514

Cenové rozmezí
1,9389 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní velikost otvoru
    6.5 mm
  • Minimální průměr kabelu
    17.8 mm
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Šířka základny
    19.0 mm
Spony Omega – volné 32.5 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10032275

Cenové rozmezí
2,4703 Kč - 2,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    45.7 mm
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Způsob montáže
    zatlačovací
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66