Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné samolepicí 10.2 mm polyamid přírodní

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10159491

Staré objednací číslo:

KLBS-35016-01A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 999 18,1463 Kč
1000 - 2999 16,3317 Kč
3000 + 14,6985 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 536,58 Kč

250 x 18,1463 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální kompatibilní průměr kabelu 10.2 mm
Délka základny 25.4 mm
Šířka základny 25.4 mm
Celková výška 51.6 mm
Délka rozpěrky 25.4 mm
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Materiál základny Samolepicí na bázi akrylu
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás