Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné samolepicí 10.2 mm polyamid přírodní

This kurly lock is adhesive backed and manufactured from natural nylon with a standoff. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Rated to UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10011041

Staré objednací číslo:

KLBS-3504-01A4

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,7321 Kč
5000 - 9999 6,9589 Kč
10000 + 6,263 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 732,10 Kč

1000 x 7,7321 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže samolepicí
Materiál základny Lepidlo na bázi kaučuku
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás