Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné zatlačovací 10.2 mm polyamid přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10636084

Staré objednací číslo:

STL-350-10M-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,6325 Kč
5000 + 1,3604 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 8000

Cena celkem:

1 632,50 Kč

1000 x 1,6325 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 4.8 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 10.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Šířka základny 14.3 mm
Celková výška 41.5 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás