Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné zatlačovací 20.3 mm polyamid přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10644843

Staré objednací číslo:

STL-5-750-20-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8366 Kč
5000 + 1,5373 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 836,60 Kč

1000 x 1,8366 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní velikost otvoru 6.5 mm
Maximální kompatibilní průměr kabelu 20.3 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 1.6 mm
Šířka základny 19.0 mm
Délka rozpěrky 31.8 mm
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Popis dle UL / CSA UL E71558
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás