Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné lamelový dřík 12.7 mm polyamid přírodní

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is manufactured from natural nylon rated to UL94 V-0. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Nové objednací číslo:

10032411

Staré objednací číslo:

STL-8-450-2-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,5518 Kč
5000 + 2,1475 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 551,80 Kč

1000 x 2,5518 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás