Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné čtvrtotáčkový 20.3 mm polyamid přírodní

Distanční rychlospony Omega poskytují snadné řešení pro rychlou montáž vodičů v bezpečné vzdálenosti od jiných dílů. Vodiče jednoduše zajistíte pouhým zkroucením spony.
Nové objednací číslo:

10637470

Staré objednací číslo:

STL-9-750-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8366 Kč
5000 + 1,5373 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 836,60 Kč

1000 x 1,8366 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Maximální kompatibilní průměr kabelu 20.3 mm
Šířka základny 15.8 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás