Menu Vyhledávání

Spony Omega – volné čtvrtotáčkový 12.7 mm polyamid přírodní

Tato spona Omega je vyrobena z přírodního polyamidu a lze ji omotat kolem svazku vodičů nebo kabelů. Sponu lze zatlačit do otvoru a je odstranitelná. Třída ohnivzdornosti UL94 V2.
Nové objednací číslo:

10113202

Staré objednací číslo:

STL9-450-26M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8825 Kč
5000 + 1,5757 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 882,50 Kč

1000 x 1,8825 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže zatlačovací
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás